17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーターアイ DC silent

通常単価(税別)
12,132特別価格
税込単価
13,345特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・DCモーターを採用し、静音性に優れています・背面カバー・羽も簡単に分解して水洗いが可能なので...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1700.0
  • 風量調節
    6段階
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    309
  • 幅(mm)
    210
  • 首振り
    上下65°、左右80°(自動)
  • ハネ径(cm)
    15
  • リモコン有無
  • タイマー
    2・4・8時間(切)
  • 適合床面積
    ~22畳
  • 電源詳細
    単相100V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4967576684538
610-2724
グレー
1個
4967576684521
629-8060
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,13211,243
( 12,367 )
2日目
12,13211,243
( 12,367 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCモーターを採用し、静音性に優れています
・背面カバー・羽も簡単に分解して水洗いが可能なので、お手入れが簡単です
・ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます
【用途】
・暑さ対策に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーターアイ DC silentのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーターアイ mini
大型サーキュレーター DC 23cm
DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節
サーキュレーター
ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格12,1326,94524,35610,0848,3548,897
通常出荷日2日目1日目4日目2日目4日目2日目
質量(g)1700.013003000.01400.020001800.0
風量調節6段階3段階10段階5段階3段階3段階
電源コード長さ(m)1.8約1.4約1.5約1.41.5約1.4
奥行(mm)210180275210222210
高さ(mm)309250400309296309
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト