17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

通常単価(税別)
1,8693,125
税込単価
2,0563,438
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です・紫外線から肌...

詳細を確認
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    ポリエステル92%、ポリウレタン8%
  • タイプ
    タイツ

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
ブラック
4580661940625
420-5458
7個
M
ブラック
4580661940618
420-5466
7個
XL
ブラック
4580661940632
420-5470
7個
L
ホワイトカモ
4580661967998
631-7957
45個
M
ホワイトカモ
4580661967981
631-7965
45個
XL
ホワイトカモ
4580661968001
631-7962
45個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
1日目
3,125
( 3,438 )
1日目
3,125
( 3,438 )
1日目
1,869
( 2,056 )
19日目
1,869
( 2,056 )
19日目
1,869
( 2,056 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です
・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です
・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています
・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です
【材質】
・ポリエステル92%、ポリウレタン8%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ
半袖エアーフィット ブラック
エアーフィットパンツ
ブルゾンAC1171
ACブルゾン AC2001
ACベスト AC2004
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格1,869-2,771 -1,2365,943 -6,298 -6,663 -
通常出荷日1日目〜1日目25日目1日目〜25日目25日目
質量(g)130.000110.000130.000300.000500.000400.000
材質1ポリエステル92%、ポリウレタン8%表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%-ポリエステル100%ナイロン(CORDURA)92%-
タイプタイツ半袖シャツタイツ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト