ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫除けスプレー ミストタイプ

通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります・容量アップの300mlのため、業務...

詳細を確認
  • 防除用医薬部外品です。

型番:

TSPIR-300
解除
  • この商品は11個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSPIR-300の仕様・寸法情報

効果持続目安
1~3時間
容量(ml)
300
JANコード
4550414178827
質量(g)
300.000
トラスココード
255-7424
材質1
主成分:ディート7%

型番リスト

表示件数
型番
TSPIR-300
最小発注数量
11個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります
・容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます
・お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です
・ディートを配合し作られた虫除けスプレーです
【用途】
・お肌の虫除けに
・蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に
【材質】
・主成分:ディート7%

ご注意

  • 防除用医薬部外品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫除けスプレー ミストタイプの型番TSPIR-300のページです。 型番TSPIR-300に関する仕様情報を記載しております。
虫除けスプレー ミストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫除けスプレー ミストタイプ
蚊・マダニよけスプレー
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
ゴキファイタープロ パワフルスリム
ピオニー 捕虫器 F-20DX型
メーカートラスコ中山児玉兄弟商会アース製薬フマキラーフマキラーアズワン
通常価格1,2521,2801,7251,580 -9496,400
通常出荷日1日目7日目19日目9日目1日目10日目
効果持続目安1~3時間-----
容量(ml)300-----
JANコード4550414178827-----
質量(g)300.000-----
トラスココード255-7424-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト