17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

通常単価(税別)
6,1717,200特別価格
税込単価
6,7887,920特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです・保冷剤を入れるポケッ...

詳細を確認
  • オリーブドラブ
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    767.000
  • 材質1
    前身:帆布生地(綿100%)
  • 材質2
    背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
  • 身幅(cm)
    34
  • 着丈(cm)
    36.5
  • 胴周り(cm)
    98~138
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

最小発注数量
4550414130788
356-9500
アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個
2個
4550414130771
356-9502
アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2006,720
( 7,392 )
1日目
6,1715,759
( 6,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです
・保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます
・ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・前身:帆布生地(綿100%)
・背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
アイシングベスト LLサイズ
スウェットガード ブラック
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
コンプレッション インナーベスト
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,171-5,777 -9086842,6881,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
オリーブドラブブラックブラック-ブラック
サイズフリーLLフリー-フリー-
質量(g)767.000-19.000210.00077.000120.000
材質1前身:帆布生地(綿100%)本体:ポリエステル、ポリウレタン混合シリコーン袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレンポリエステル、ポリウレタンポリエステル
材質2背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)ポケットメッシュ部:ポリエステル-内容物:水、増粘剤--

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト