17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:1日目

【特長】・過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です・独自の多層構造により、40℃の...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414104123
  • トラスココード
    358-9044
  • 寸法(mm)
    170×115
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
  • 材質2
    内容物:水、増粘剤
  • タイプ
    長時間タイプ

型番:

TS-ALHO200
解除
  • この商品は19個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-ALHO200の仕様・寸法情報

JANコード
4550414104123
トラスココード
358-9044
寸法(mm)
170×115
質量(g)
210.000
材質1
袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
材質2
内容物:水、増粘剤
タイプ
長時間タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-ALHO200
最小発注数量
19個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です
・独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます
【用途】
・インナーベスト専用保冷剤です
・クールベスト用保冷剤の予備として
【材質】
・袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
・内容物:水、増粘剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)の型番TS-ALHO200のページです。 型番TS-ALHO200に関する仕様情報を記載しております。
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
スウェットガード ブラック
コンプレッション インナーベスト
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
アイシングベスト LLサイズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6841,5209082,6886,171 -5,777 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4550414104123455041408979649899999760074989999840742--
トラスココード358-9044356-6614137-2174115-1866--
寸法(mm)170×115-----
質量(g)210.000120.00019.00077.000767.000-
材質1袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレンポリエステルシリコーンポリエステル、ポリウレタン前身:帆布生地(綿100%)本体:ポリエステル、ポリウレタン混合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト