ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目

【特長】・夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています・ポケッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414089796
  • トラスココード
    356-6614
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 着丈(cm)
    48
  • 肩幅(cm)
    42
  • 胴周り(cm)
    92~116

ご注意

  • 洗濯はできません。
  • 保冷剤は別売です。

型番:

ICEMV
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICEMVの仕様・寸法情報

JANコード
4550414089796
トラスココード
356-6614
質量(g)
120.000
材質1
ポリエステル
着丈(cm)
48
肩幅(cm)
42
胴周り(cm)
92~116

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICEMV
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています
・ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています
・胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます
・前面ファスナー仕様です
【用途】
・暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 洗濯はできません。
  • 保冷剤は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズの型番ICEMVのページです。 型番ICEMVに関する仕様情報を記載しております。
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
スウェットガード ブラック
コンプレッション インナーベスト
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
アイシングベスト LLサイズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5209082,6886846,171 -5,777 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラックブラック-オリーブドラブブラック
JANコード4550414089796498999997600749899998407424550414104123--
トラスココード356-6614137-2174115-1866358-9044--
質量(g)120.00019.00077.000210.000767.000-
材質1ポリエステルシリコーンポリエステル、ポリウレタン袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン前身:帆布生地(綿100%)本体:ポリエステル、ポリウレタン混合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト