17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DCフロア扇風機

通常単価(税別)
29,75020,351
税込単価
32,72522,386
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・羽根に静電気防止加工を施しています・90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です・オート...

詳細を確認
  • JANコード
    4963505218652
  • トラスココード
    612-3229
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    6200.0
  • ハネ径(cm)
    35
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    1200・680
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    30
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 幅(mm)
    380
  • 首振り
    60・90・120°
  • 風量調節
    32段階

型番:

FS-FD3524-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-FD3524-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4963505218652
トラスココード
612-3229
電源(V)
単相100
質量(g)
6200.0
ハネ径(cm)
35
奥行(mm)
380
高さ(mm)
1200・680
消費電力(W)(50/60Hz)
30
電源コード長さ(m)
1.6
幅(mm)
380
首振り
60・90・120°
風量調節
32段階

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-FD3524-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,75020,351
( 22,386 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根に静電気防止加工を施しています
・90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です
・オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します
【用途】
・オフィスなどの涼み、換気に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCフロア扇風機の型番FS-FD3524-Wのページです。 型番FS-FD3524-Wに関する仕様情報を記載しております。
DCフロア扇風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCフロア扇風機
デュアル工事用充電扇風機
扇風機(壁掛式/首振り)
ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2
卓上扇 マカロン型mini ブラック
充電式ファンCF202D
メーカートヨトミPanasonicエスコシチズン(リズム時計)アイリスオーヤママキタ
通常価格29,75016,69226,7003,8304,78412,800
通常出荷日7日目2日目2日目5日目5日目3日目
JANコード4963505218652-----
トラスココード612-3229-----
電源(V)単相100-----
質量(g)6200.0-----
ハネ径(cm)35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト