17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ

通常単価(税別)
46,298特別価格
税込単価
50,928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています・真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    454
  • 幅(mm)
    731
  • 質量(g)
    13370.0
  • 材質1
    本体・フタ:PP、EVA樹脂、シリコン樹脂
  • 材質2
    真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
  • 材質3
    充填剤:発泡ウレタン
  • 容量(L)
    60
  • 有効内寸(mm)奥行
    329
  • 有効内寸(mm)間口
    562
  • 有効内寸(mm)高さ
    314
  • 収納目安
    500mlペットボトル:66本、2Lペットボトル:17本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
チャコールグレー
4967576692786
610-2731
1個
ホワイトアッシュ
4967576692779
610-2737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,29840,566
( 44,623 )
2日目
46,29840,566
( 44,623 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています
・真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました
・ハンドルとタイヤが付き、大容量でも移動がらくです
【用途】
・食品などの保冷、運搬に
【材質】
・本体・フタ:PP、EVA樹脂、シリコン樹脂
・真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
・充填剤:発泡ウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HUGEL 真空断熱クーラーボックス キャリータイプ
富士山の強炭酸水
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
クーラーボックス 20L/40L
保冷キャリー
真空断熱携帯タンブラー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山アスベル
通常価格46,2983,501 -26,854 -21,298 -15,4611,799 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目〜
奥行(mm)460-----
高さ(mm)454-----
幅(mm)731-----
質量(g)13370.026000.0----
材質1本体・フタ:PP、EVA樹脂、シリコン樹脂水(鉱水)/炭酸本体・フタ:ポリプロピレン(pp)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト