17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスキーパー(広口大容量タイプ)

通常単価(税別)
11,96312,875
税込単価
13,15914,163
通常出荷日:4日目

【特長】・業務用ニーズにもお応えできる大型タイプです【用途】・スポーツに・レジャーに・作業場に【材質】...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    330
  • 幅(mm)
    315
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン

ご注意

  • 漂白剤は使用しない。
  • シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤、漂白剤などは使用しない。
  • 本体は丸洗いできません。
  • 長時間ご使用にならない時は、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。
  • 塩分を含んだものを入れないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
404
12
4971860561788
3120.000
424-9403
1個
471
15
4971860562785
3450.000
410-4828
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,963
( 13,159 )
4日目
12,875
( 14,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用ニーズにもお応えできる大型タイプです
【用途】
・スポーツに
・レジャーに
・作業場に
【材質】
・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン

ご注意

  • 漂白剤は使用しない。
  • シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤、漂白剤などは使用しない。
  • 本体は丸洗いできません。
  • 長時間ご使用にならない時は、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。
  • 塩分を含んだものを入れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキーパー(広口大容量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキーパー(広口大容量タイプ)
ステンレスボトル
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
保冷剤 強冷タイプ
保冷剤 強冷タイプ
メーカーPEACOCK THERMOS象印マホービン象印マホービントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,963-4,211 -18,466272 -1,0118,553
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜19日目19日目
奥行(mm)330-----
幅(mm)315-----
材質1本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト