17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり

通常単価(税別)
171,250123,026
税込単価
188,375135,329
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合品です【用途】・屋外での作業に

  • JANコード
    4538634651238
  • トラスココード
    382-1290
  • 電源コード長さ(m)
    5(ポッキンプラグ付)
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    920
  • 本体寸法(mm)幅
    390
  • 質量(g)
    42000.0
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    67.0/64.0
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    あり(自動)
  • 冷風温度差(℃)(50/60Hz)
    10.4
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.81/0.98
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.1/2.5

型番:

SS-25DJR-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-25DJR-1Pの仕様・寸法情報

JANコード
4538634651238
トラスココード
382-1290
電源コード長さ(m)
5(ポッキンプラグ付)
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
920
本体寸法(mm)幅
390
質量(g)
42000.0
騒音値(dB)50/60Hz
67.0/64.0
口数
1
首振り有無
あり(自動)
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
10.4
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.81/0.98
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.1/2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-25DJR-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,250123,026
( 135,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合品です
【用途】
・屋外での作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りありの型番SS-25DJR-1Pのページです。 型番SS-25DJR-1Pに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり
スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
スポットエアコン【環境型】自動首振りあり
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格171,250314,237165,644 -100,529 -115,636 -85,960 -
通常出荷日1日目4日目4日目2日目5日目2日目〜
JANコード45386346512384538634651184----
トラスココード382-1290206-5356----
電源コード長さ(m)5(ポッキンプラグ付)-----
本体寸法(mm)奥行430620488---
本体寸法(mm)高さ9201190427---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト