17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ FDAバイトン

送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
通常単価(税別)
31,93877,134
税込単価
35,13284,847
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・高温時でも耐薬品性・耐腐食性に優れています。・ガス透過性...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)チューブ型番アズワン型番JANコード
96412-13φ0.8×4.17.5L/S131-1649-014573181527223
96412-14φ1.6×4.9~5.07.5L/S141-1649-024573181527230
96412-16φ3.1×6.57.5L/S161-1649-034573181527254
96412-17φ6.4×9.7~9.87.5L/S171-1649-054573181527261
96412-18φ7.9×11.37.5L/S181-1649-064573181527278
96412-25φ4.8×8.1~8.27.5L/S251-1649-044573181527292

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

メーカー商品名

型番

アズワン型番

JANコード

チューブ型番

内容量

最小発注数量
φ0.8×4.1
送液ポンプ用チューブ 96412-13
チューブ型番:L/S13
1-1649-01
4573181527223
L/S13
1本
1個
φ1.6×4.9~5.0
送液ポンプ用チューブ 96412-14
チューブ型番:L/S14
1-1649-02
4573181527230
L/S14
1本
1個
φ3.1×6.5
送液ポンプ用チューブ 96412-16
チューブ型番:L/S16
1-1649-03
4573181527254
L/S16
1本
1個
φ6.4×9.7~9.8
送液ポンプ用チューブ 96412-17
チューブ型番:L/S17
1-1649-05
4573181527261
L/S17
1本
1個
φ7.9×11.3
送液ポンプ用チューブ 96412-18
チューブ型番:L/S18
1-1649-06
4573181527278
L/S18
1本
1個
φ4.8×8.1~8.2
送液ポンプ用チューブ 96412-25
チューブ型番:L/S25
1-1649-04
4573181527292
L/S25
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,938
( 35,132 )
1日目
34,082
( 37,490 )
1日目
41,835
( 46,019 )
1日目
67,237
( 73,961 )
8日目
77,134
( 84,847 )
1日目
53,381
( 58,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・高温時でも耐薬品性・耐腐食性に優れています。
・ガス透過性は低いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ FDAバイトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理
バーシロンA-60-Nチューブ
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックス
通常価格31,938-20,474 -18,600 -47,81321,000 -18,600 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)7.5157.5157.515
詳細タイプFDAバイトンタイゴンE-食品用シリコン白金処理タイゴンE-ラボシリコン過酸化物処理ノープレン
内容量1本1本1本1本1本1本

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト