17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理

送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理
通常単価(税別)
21,00052,580
税込単価
23,10057,838
通常出荷日:1日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・添加材と可塑剤またDDPを使用しておらず、非毒性・無臭・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)チューブ型番アズワン型番JANコード
96400-14φ1.6×4.9~5.07.5L/S141-1977-024573181507560
96400-15φ4.8×9.8~10.07.5L/S151-1977-074573181507904
96400-16φ3.1×6.57.5L/S161-1977-034573181507577
96400-17φ6.4×9.7~9.87.5L/S171-1977-054573181507911
96400-18φ7.9×11.37.5L/S181-1977-064573181507928
96400-24φ6.4×11.47.5L/S241-1977-084573181507607
96400-25φ4.8×8.1~8.27.5L/S251-1977-044573181507584
96400-36φ9.7×14.67.5L/S361-1977-104573181507454

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

メーカー商品名

型番

アズワン型番

JANコード

チューブ型番

内容量

最小発注数量
φ1.6×4.9~5.0
送液ポンプ用チューブ 96400-14
チューブ型番:L/S14
1-1977-02
4573181507560
L/S14
1本
1個
φ4.8×9.8~10.0
送液ポンプ用チューブ 96400-15
チューブ型番:L/S15
1-1977-07
4573181507904
L/S15
1本
1個
φ3.1×6.5
送液ポンプ用チューブ 96400-16
チューブ型番:L/S16
1-1977-03
4573181507577
L/S16
1本
1個
φ6.4×9.7~9.8
送液ポンプ用チューブ 96400-17
チューブ型番:L/S17
1-1977-05
4573181507911
L/S17
1本
1個
φ7.9×11.3
送液ポンプ用チューブ 96400-18
チューブ型番:L/S18
1-1977-06
4573181507928
L/S18
1本
1個
φ6.4×11.4
送液ポンプ用チューブ 96400-24
チューブ型番:L/S24
1-1977-08
4573181507607
L/S24
1本
1個
φ4.8×8.1~8.2
送液ポンプ用チューブ 96400-25
チューブ型番:L/S25
1-1977-04
4573181507584
L/S25
1本
1個
φ9.7×14.6
送液ポンプ用チューブ 96400-36
チューブ型番:L/S36
1-1977-10
4573181507454
L/S36
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
1日目
32,002
( 35,202 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
33,800
( 37,180 )
1日目
35,281
( 38,809 )
1日目
43,200
( 47,520 )
1日目
31,169
( 34,286 )
1日目
52,580
( 57,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・添加材と可塑剤またDDPを使用しておらず、非毒性・無臭・耐菌性です。
・低温度に強いです。
・EOG・オートクレーブ滅菌ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
バーシロンA-60-Nチューブ
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックス
通常価格21,000-18,600 -20,474 -31,938 -47,81318,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)7.57.5157.51515
詳細タイプシリコン過酸化物処理シリコン白金処理タイゴンE-食品用FDAバイトンタイゴンE-ラボノープレン
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト