17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用

送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
通常単価(税別)
20,47461,134
税込単価
22,52167,247
通常出荷日:1日目~99日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・食品用として設計しており、内面が滑らかで非毒性なので味や...

詳細を確認
  • 日本の食品衛生法適合品ではありません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)チューブ型番アズワン型番JANコード
06418-14φ1.6×4.9~5.015L/S141-1975-024573181509434
06418-15φ4.8×9.8~10.015L/S151-1975-074573181509441
06418-16φ3.1×6.515L/S161-1975-034573181509458
06418-18φ7.9×11.315L/S181-1975-064573181509472
06418-36φ9.7×14.615L/S361-1975-104573181509526

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内径×外径

(mm)

メーカー商品名

型番

アズワン型番

JANコード

チューブ型番

内容量

最小発注数量
φ1.6×4.9~5.0
送液ポンプ用チューブ 6418-14
チューブ型番:L/S14
1-1975-02
4573181509434
L/S14
1本
1個
φ4.8×9.8~10.0
送液ポンプ用チューブ 6418-15
チューブ型番:L/S15
1-1975-07
4573181509441
L/S15
1本
1個
φ3.1×6.5
送液ポンプ用チューブ 6418-16
チューブ型番:L/S16
1-1975-03
4573181509458
L/S16
1本
1個
φ7.9×11.3
送液ポンプ用チューブ 6418-18
チューブ型番:L/S18
1-1975-06
4573181509472
L/S18
1本
1個
φ4.8×8.1~8.2
送液ポンプ用チューブ 6418-25
チューブ型番:L/S25
1-1975-04
4573181509496
L/S25
1本
1個
φ9.7×14.6
送液ポンプ用チューブ 6418-36
チューブ型番:L/S36
1-1975-10
4573181509526
L/S36
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,474
( 22,521 )
45日目
42,742
( 47,016 )
35日目
26,388
( 29,027 )
お見積り
49,670
( 54,637 )
1日目
36,612
( 40,273 )
45日目
61,134
( 67,247 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・食品用として設計しており、内面が滑らかで非毒性なので味や香りに影響はありません。
・洗浄位置が明確で液送状態がチェックできます。
・EOG・オートクレーブ滅菌ができます。

ご注意

  • 日本の食品衛生法適合品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理
バーシロンA-60-Nチューブ
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックス
通常価格20,474-47,81331,938 -18,600 -21,000 -18,600 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)15157.57.57.515
詳細タイプタイゴンE-食品用タイゴンE-ラボFDAバイトンシリコン白金処理シリコン過酸化物処理ノープレン
仕様米国FDA準拠-----
内容量1本1本1本1本1本1本

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト