ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,408
税込単価
1,549
通常出荷日:2日目

1本の工具で、穴あけ加工・内外径の旋削加工が可能な複合工具用インサートです。

型番:

XCMT040102R-PS-AH725
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XCMT040102R-PS-AH725の仕様・寸法情報

形状
特殊
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
軽断続
切れ刃長
04
厚さ
01(1.59)
溝・穴
T(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
AH725
ブレーカ記号
PS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XCMT040102R-PS-AH725
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408
( 1,549 )
2日目

詳細情報

基本情報

1本の工具で、穴あけ加工・内外径の旋削加工が可能な複合工具用インサートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番XCMT040102R-PS-AH725のページです。 型番XCMT040102R-PS-AH725に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・KBMX・ポジ・特殊・旋削チップ
三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMX-SW・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ MP9025
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格1,4081,456 -12,360911 -685 -1,336 -
通常出荷日2日目1日目3日目〜2日目2日目1日目
形状特殊特殊特殊T(三角形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)-
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2-0.10.40.4-
材種(母材)超硬超硬PCDサーメット超硬-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト