ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
10,715
税込単価
11,787
通常出荷日:2日目

高硬度非鉄金属の加工に特化した100%ダイヤモンド製の旋削加工用材種。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1QP-VCGW11T302F-DX200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1QP-VCGW11T302F-DX200の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
N(非鉄金属)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
材種(母材)
PCD
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
11
厚さ
03(3.18)
溝・穴
W(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
DX200

型番リスト

表示件数
型番
1QP-VCGW11T302F-DX200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,715
( 11,787 )
2日目

詳細情報

基本情報

高硬度非鉄金属の加工に特化した100%ダイヤモンド製の旋削加工用材種。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番1QP-VCGW11T302F-DX200のページです。 型番1QP-VCGW11T302F-DX200に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-MET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ京セラ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,7156,208 -5,4984,417 -4,321 -6,979
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)H(高硬度材)K(鋳鉄)N(非鉄金属)N(非鉄金属)H(高硬度材)
用途仕上げ切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2-0.4--0.8
材種(母材)PCDCBNCBNPCDPCDCBN

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト