17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・VBGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,557
税込単価
1,713
通常出荷日:2日目

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.05
10個
0.1
10個
0.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,557
( 1,713 )
2日目
1,557
( 1,713 )
2日目
1,557
( 1,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VBGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VBGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT□MF-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT□MF-JP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT□MF-JP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT□MF-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,5571,562 -1,5571,3361,5181,557 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)-K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬-超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング