17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・DCGT□MF-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,415
税込単価
1,557
通常出荷日:2日目

切れ味と優れた切りくず処理性を両立させた、仕上げ加工用3次元ブレーカ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.05
10個
0.1
10個
0.2
10個
0.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,415
( 1,557 )
2日目
1,415
( 1,557 )
2日目
1,415
( 1,557 )
2日目
1,415
( 1,557 )
2日目

詳細情報

基本情報

切れ味と優れた切りくず処理性を両立させた、仕上げ加工用3次元ブレーカ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DCGT□MF-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・DCGT□MF-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT□MF-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT□MF-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VPGT□MF-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT□MF-JP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,4151,2501,4551,4551,4151,350
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト