17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ハンディソー MUC028G/029G

通常単価(税別)
27,69653,572
税込単価
30,46658,929
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクトでありながら、粘り強いパワー感・枝打ち作業から、雑木切断まで対応!

  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    40
  • 二重絶縁
  • 標準付属品
    チェーンカバー、チェーンオイル

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUC028GZ/MUC029GZ)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • メーカー品番

  • ガイドバー(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

メーカー品番

ガイドバー

(mm)

最小発注数量
本体、バッテリー、充電器付
JPAMUC028GRD
100
1個
本体のみ
JPAMUC028GZ
100
1個
本体、バッテリー、充電器付
JPAMUC029GRD
150
1個
本体のみ
JPAMUC029GZ
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,356
( 56,492 )
3日目
27,696
( 30,466 )
3日目
53,572
( 58,929 )
3日目
29,277
( 32,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでありながら、粘り強いパワー感
・枝打ち作業から、雑木切断まで対応!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUC028GZ/MUC029GZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディソー MUC028G/029Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンディソー MUC028G/029G
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
充電式ハンディソーMUC100D
充電式マルチツール TM001G
充電式ハンディソーMUC150D
充電式ハンディソーMUC101D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格27,696-85,87223,810 -33,182 -27,890 -25,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーカットソーチェンソーチェンソー
電圧(V)404010.8401818
二重絶縁
標準付属品チェーンカバー、チェーンオイル丸型ヤスリ4・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16チェーンオイル・チェーンカバーカットソーMAM001(A-71320)・サンディングパッド・サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックスチェーンオイル・チェーンカバーチェーンオイル・チェーンカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト