17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式洗浄機 MHW180DZ

通常単価(税別)
20,276
税込単価
22,304
通常出荷日:3日目

【特長】・電源・水道の無い場所もサッとキレイにどこでも洗浄・5種類の噴射モードを簡単切替

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • 電源 (V)
    直流18
  • 標準付属品
    5in1ノズル・エクステンション・フォームノズル・クリーナピン・ホースアッセンブリ(6m)・ストレーナ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

MHW180DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHW180DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
バッテリータイプ
電源(V)
直流18
標準付属品
5in1ノズル・エクステンション・フォームノズル・クリーナピン・ホースアッセンブリ(6m)・ストレーナ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHW180DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,276
( 22,304 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源・水道の無い場所もサッとキレイにどこでも洗浄
・5種類の噴射モードを簡単切替

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式洗浄機 MHW180DZの型番MHW180DZのページです。 型番MHW180DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式洗浄機 MHW180DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式洗浄機 MHW180DZ
充電式高圧洗浄機MHW080D
高圧洗浄機 MHW101
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式高圧洗浄機&パワーソースキットXGT6
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
メーカーマキタマキタマキタマキタスーパー工業アサダ
通常価格20,27649,890 -13,200148,810748,869145,250
通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水-冷水温水冷水
仕様バッテリータイプバッテリータイプ電動タイプバッテリータイプ電動タイプエンジンタイプ
電源(V)直流18直流36(18×2)単相100---
標準付属品5in1ノズル・エクステンション・フォームノズル・クリーナピン・ホースアッセンブリ(6m)・ストレーナトリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル・吸水コネクタ・ワンタッチジョイント(2個)・ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン・ホースセット品・自吸ストレーナ、フィルタセット品トリガガン(高圧ホース5m付)・洗剤用ボトル付きノズル・トリガガンホルダ・電源コードホルダ・給水コネクタ・バリアブルノズル・サイクロンジェットノズル・ノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイントトリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタ・ホースクランプ・クリーナピン・ホースアッセンブリ・ストレーナアッセンブリ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト