17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

多口充電ケース BCC01/BCC02

通常単価(税別)
64,30964,957
税込単価
70,74071,453
通常出荷日:3日目

【特長】・複数のバッテリをまとめて充電・省スペースのバッテリステーション

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    多口充電ケース
  • 本機寸法長さ (mm)
    295
  • 本機寸法幅 (mm)
    407
  • 本機寸法高さ (mm)
    320
  • セット内容
    本体・充電器DC4002付

ご注意

  • バッテリ別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 充電口数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

充電口数

最小発注数量
8
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,309
( 70,740 )
3日目
64,957
( 71,453 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数のバッテリをまとめて充電
・省スペースのバッテリステーション

ご注意

  • バッテリ別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多口充電ケース BCC01/BCC02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多口充電ケース BCC01/BCC02
2口急速充電器JPADC18RD
ポータブル電源 PDC01
リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格64,309-21,04150,47133,9314,4406,041
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプ多口充電ケース2口急速充電器電源ユニットバッテリ差込み式リチウムイオンバッテリバッテリ
本機寸法長さ(mm)295-----
本機寸法幅(mm)407-----
本機寸法高さ(mm)320-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト