17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式高枝チェンソー MUA200DZ

通常単価(税別)
32,086
税込単価
35,295
通常出荷日:3日目

【特長】・高所の太枝を手軽に切断・「ハイパワーBLモータ搭載」プロのサブ機にもお勧め

  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    18
  • 二重絶縁
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 標準付属品
    肩掛けバンド・チェーンカバー・チェーンオイル
  • 切断部:ガイドバー長さ (mm)
    200

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

MUA200DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUA200DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
18
二重絶縁
本体・セット
本体のみ
標準付属品
肩掛けバンド・チェーンカバー・チェーンオイル
切断部:ガイドバー長さ(mm)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUA200DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,086
( 35,295 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所の太枝を手軽に切断
・「ハイパワーBLモータ搭載」プロのサブ機にもお勧め

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式高枝チェンソー MUA200DZの型番MUA200DZのページです。 型番MUA200DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式高枝チェンソー MUA200DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式高枝チェンソー MUA200DZ
充電式チェンソー MUC022GRU
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
250ミリ充電式チェンソー MUC254
200ミリ充電式チェンソーMUC204
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格32,08693,69185,87233,570 -30,890 -11,059
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)1840401818DC10.8
二重絶縁
本体・セット本体のみ本体・バッテリBL4040F・充電器DC40RA付本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付--本体のみ(ケース付)
標準付属品肩掛けバンド・チェーンカバー・チェーンオイルチェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16・丸型ヤスリ4丸型ヤスリ4・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16丸ヤスリ・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト