17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ベルトサンダ BS001GZ

通常単価(税別)
43,525
税込単価
47,878
通常出荷日:3日目

【特長】・AC機以上のハイパワー(マキタ社AC機比で作業能率約30%アップ)・優れた重量バランスで研削...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    40
  • 絶縁機能
  • 標準付属品
    ダストバッグ・サンディングベルト(粒度80)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

BS001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS001GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源(V)
40
絶縁機能
標準付属品
ダストバッグ・サンディングベルト(粒度80)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,525
( 47,878 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機以上のハイパワー(マキタ社AC機比で作業能率約30%アップ)
・優れた重量バランスで研削ムラを低減

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ベルトサンダ BS001GZの型番BS001GZのページです。 型番BS001GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ベルトサンダ BS001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ベルトサンダ BS001GZ
充電式ランダムオービットサンダ BO180D
充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF
充電式仕上サンダBO380D
充電式防じんミニサンダ BO480D
225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格43,52542,89033,45714,890 --58,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目お見積り3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)4018DC14.418DC1818
絶縁機能
標準付属品ダストバッグ・サンディングベルト(粒度80)サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグサンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグサンディングペーパー#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグダストバッグ・パンチプレート・サンディングペーパー(クランプ式)#60・#100・#150(各2枚)サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・フロントカフス24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト