17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱マテリアル・CBN・BL-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,995
税込単価
7,695
通常出荷日:2日目

【特長】・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC8220・軽・中切込み加工条件...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,995
( 7,695 )
2日目
6,995
( 7,695 )
2日目
6,995
( 7,695 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC8220
・軽・中切込み加工条件において、良好な切りくず処理性を実現するBLブレーカ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・BL-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・CBN・BL-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BL-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BL-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BM-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BL-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格6,9957,7977,7975,9935,993 -6,995
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削-仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング