17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式草刈機 MUR015GWA

通常単価(税別)
50,073
税込単価
55,080
通常出荷日:3日目

【特長】・逆回転カラミトリ機能付・全ての操作が手元で可能・定回転制御

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式草刈機
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 本体・セット
    本体・バッテリBL4020・充電器DC40WB付
  • 標準付属品
    チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ

型番:

MUR015GWA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUR015GWAの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式草刈機
回転数((min-1)[回転/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
電源(V)
直流36(40max)
本体・セット
本体・バッテリBL4020・充電器DC40WB付
標準付属品
チップソー(刈刃)・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ(783011-7)・六角棒スパナ4(783202-0)・アクセサリバッグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUR015GWA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,073
( 55,080 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆回転カラミトリ機能付
・全ての操作が手元で可能
・定回転制御

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式草刈機 MUR015GWAの型番MUR015GWAのページです。 型番MUR015GWAに関する仕様情報を記載しております。
充電式草刈機 MUR015GWAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式草刈機 MUR015GWA
充電式草刈機 MUR194DWF
充電式草刈機 MUR193DWF
充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
充電式アースオーガDG
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格50,07324,23022,74732,958114,73755,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式草刈機充電式草刈機充電式草刈機充電式草刈機充電式芝刈機充電式アースオーガ
回転数((min-1)[回転/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500低速:4500、高速:60007800高速:6000、中速:5100、低速:3500標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800(低負荷/高負荷)、静音モード:2300-
電源(V)直流36(40max)直流18直流18直流18コネクタ接続 直流36(40max)-
本体・セット本体・バッテリBL4020・充電器DC40WB付本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付-本体のみ本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト