ツール用品技術窓口

充電式スピーカ MR014GZ

通常単価(税別)
34,996
税込単価
38,496

迫力ある重低音、高音質を実現。【特長】・高剛性スピーカコーン及び磁性流体ツィー...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式スピーカ
  • 適合バッテリ
    BL4020・BL4025・BL4040・BL4040F
  • 標準付属品
    ACアダプタ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

MR014GZ
解除
    数量:

    MR014GZの仕様・寸法情報

    種類
    その他電動工具
    商品タイプ
    充電式スピーカ
    適合バッテリ
    BL4020・BL4025・BL4040・BL4040F
    標準付属品
    ACアダプタ

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR014GZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,996
    ( 38,496 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    迫力ある重低音、高音質を実現。
    【特長】
    ・高剛性スピーカコーン及び磁性流体ツィータ
    ・最大出力制御・ラウドネス補正を行い、歪みをカット

    ご注意

    • バッテリ・充電器別売。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式スピーカ MR014GZの型番MR014GZのページです。 型番MR014GZに関する仕様情報を記載しております。
    充電式スピーカ MR014GZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式スピーカ MR014GZ
    充電式スピーカMR
    充電式ラジオ MR001GZ
    充電式ラジオ MR002GZ
    充電式ラジオ MR005GZ
    600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN001GZ
    メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格34,99618,59518,40224,89532,51457,024
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
    商品タイプ充電式スピーカ充電式スピーカ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ポールヘッジトリマ
    適合バッテリBL4020・BL4025・BL4040・BL4040F-----
    標準付属品ACアダプタACアダプタ(SE00000497)ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)ブレードカバー、肩掛けバンド

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました