17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)

通常単価(税別)
11,763
税込単価
12,939
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 高さ (mm)
    500
  • 容量 (L)
    1050
  • 耐荷重 (t)
    1
  • 注入口
    全開
  • 排出口
  • JANコード
    4550061071069
  • 間口 (mm)
    2100
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 耐候性
    4ヶ月
  • 上部ベルト
    黒色
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

EA981WN-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WN-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
高さ(mm)
500
容量(L)
1050
耐荷重(t)
1
注入口
全開
排出口
JANコード
4550061071069
間口(mm)
2100
奥行(mm)
1000
耐候性
4ヶ月
上部ベルト
黒色
材質
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WN-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,763
( 12,939 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)の型番EA981WN-16Aのページです。 型番EA981WN-16Aに関する仕様情報を記載しております。
1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
丸型フレコンバッグ[内袋付]
TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山吉野
通常価格11,7632,4445,3406,712 -3,417 -4,876
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ
高さ(mm)500110010608001060780
容量(L)105010001007---
耐荷重(t)111---
注入口全開全開全開---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト