17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドスプレー(蓄圧式)

通常単価(税別)
11,317
税込単価
12,449
通常出荷日:2日目

【特長】・蓄圧(加圧)式スプレー・霧の角度は約80度です・オール真鍮製の万能タイプ・ミクロの霧と耐薬品...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    ~499
  • ノズル
    ノズル付き
  • その他
  • 材質
    真鍮製クロームメッキ
  • サイズ(mm)
    165×85×200(H)
  • 重量(g)
    440
  • 容量詳細
    0.32L
  • 色詳細
    シルバー
  • JANコード
    4550061642702

型番:

EA115MH-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115MH-50の仕様・寸法情報

容量(ml)
~499
ノズル
ノズル付き
その他
材質
真鍮製クロームメッキ
サイズ(mm)
165×85×200(H)
重量(g)
440
容量詳細
0.32L
色詳細
シルバー
JANコード
4550061642702
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115MH-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,317
( 12,449 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄圧(加圧)式スプレー
・霧の角度は約80度です
・オール真鍮製の万能タイプ
・ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
【用途】
・防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
・美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドスプレー(蓄圧式)の型番EA115MH-50のページです。 型番EA115MH-50に関する仕様情報を記載しております。
ハンドスプレー(蓄圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドスプレー(蓄圧式)
7.0L・10.0L ハンドスプレー
3.8L ハンドスプレー
ハンド式自在スプレー イエロー
蓄圧式スプレー FOAM PRO2
11.4L・7.6L ハンドスプレー
メーカーエスコエスコエスコダリヤIKエスコ
通常価格11,31717,219 -13,320 -1,1256,82628,800
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
容量(ml)~4991001~1001~10001001~1001~
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
その他その他その他イエローその他その他
材質真鍮製クロームメッキタンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニル----
サイズ(mm)165×85×200(H)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト