ツール用品技術窓口

オイル吸着マット 250×250×14mm【100個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,90021,761
税込単価
25,19023,937

【特長】・吸着剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用しています【用途】・油圧配...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 材質
    ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維
  • サイズ(mm)
    250×250
  • メーカー
    日本製紙クレシア(CRECiA)
  • メーカー型番
    60921
  • メーカー商品名
    パワフルエコ
  • 厚さ(mm)
    14
  • 吸収能力(1枚当り)
    約400g
  • ケース入数(枚)
    100
  • JANコード
    4518340323766

型番:

EA929DT-1A
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    EA929DT-1Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    シート
    用途
    オイル用
    材質
    ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維
    サイズ(mm)
    250×250
    メーカー
    日本製紙クレシア(CRECiA)
    メーカー型番
    60921
    メーカー商品名
    パワフルエコ
    厚さ(mm)
    14
    吸収能力(1枚当り)
    約400g
    ケース入数(枚)
    100
    JANコード
    4518340323766
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA929DT-1A
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,90021,761
    ( 23,937 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸着剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用しています
    【用途】
    ・油圧配管の油漏れ対策・装置の分解作業・油圧機械の油漏れ対策・オイル保管庫・油水分離槽の浮上油除去・水溶性切削油の浮上油除去・配管フランジのオイル漏れ対策・廃油処理時

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイル吸着マット 250×250×14mmの型番EA929DT-1Aのページです。 型番EA929DT-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    オイル吸着マット 250×250×14mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイル吸着マット 250×250×14mm
    油吸着パッド 水分離型
    油吸着剤 (水分離型/生分解)
    オイル吸着マット
    オイル吸着マット 60900シリーズ
    油吸着マット ルックマットR
    メーカーエスコエスコエスコ関西工具製作所アズワン旭化成
    通常価格22,90020,7013,75014,40019,76913,383 -
    通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目1日目
    商品タイプシートシートフレークシートシートロール
    用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
    材質ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維ポリプロピレン----
    サイズ(mm)250×250-----
    メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)-鈴木油脂工業---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました