17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)

通常単価(税別)
53,334
税込単価
58,667
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 騒音値
    72dB
  • 重量
    1.6kg(EA813HF-17B装着時)
  • サイズ
    476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm)
  • 吸込仕事率
    155W(強)、65W(標準)、35W(弱)
  • 集じん容量
    0.56L
  • 連続使用時間
    約15分(強)、約30分(中)、約60分(弱)(EA813HF-17B装着時)
  • 充電時間
    約19分(実用充電)、約25分(満充電)
  • カラー
    ペールホワイト
  • セット内容
    ハンディークリーナー、バッテリー、急速充電器、延長管(ノズルホルダ付)、床用ノズル、スキマノズル
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    R36DB(XPZ)
  • JANコード
    4518340303294
  • バッテリー
    リチウムイオン(36V/2.5Ah)

型番:

EA899HC-42B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899HC-42Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
騒音値
72dB
重量
1.6kg(EA813HF-17B装着時)
サイズ
476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm)
吸込仕事率
155W(強)、65W(標準)、35W(弱)
集じん容量
0.56L
連続使用時間
約15分(強)、約30分(中)、約60分(弱)(EA813HF-17B装着時)
充電時間
約19分(実用充電)、約25分(満充電)
カラー
ペールホワイト
セット内容
ハンディークリーナー、バッテリー、急速充電器、延長管(ノズルホルダ付)、床用ノズル、スキマノズル
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
R36DB(XPZ)
JANコード
4518340303294
バッテリー
リチウムイオン(36V/2.5Ah)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899HC-42B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,334
( 58,667 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)の型番EA899HC-42Bのページです。 型番EA899HC-42Bに関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー AC100V/600W 白
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,33420,94012,54437,93137,7378,400
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
騒音値72dB70dB75dB67dB(強)、65dB(中)、64dB(弱)--
重量1.6kg(EA813HF-17B装着時)1.1kg(電池装着時)1.5kg(EA813HE-16装着時)1.6kg1.8kg(バッテリー装着時)1.7kg
サイズ476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm)460×102×140mm、ノズル取付時:987×102×140mm438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm440×180×110mm235(W)×171(D)×977(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト