17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)

通常単価(税別)
64,740
税込単価
71,214
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減・クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 重量
    0.89kg(本体のみ)
  • 吸込仕事率
    27W(強)、12W(標準)
  • 集じん容量
    0.65L
  • 連続使用時間
    約45分(強)、約80分(標準)
  • 充電時間
    約40分(実用)、約60分(フル)
  • サイズ(ハンディー時)
    452×124×160mm
  • セット内容
    ハンディークリーナー、バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター
  • メーカー
    パナソニック
  • 使用電池
    14.4V、リチウムイオン5.0Ah(付属)
  • メーカー型番
    EZ37A3LJ1F-B
  • JANコード
    4518340173781

型番:

EA899PA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899PA-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
重量
0.89kg(本体のみ)
吸込仕事率
27W(強)、12W(標準)
集じん容量
0.65L
連続使用時間
約45分(強)、約80分(標準)
充電時間
約40分(実用)、約60分(フル)
サイズ(ハンディー時)
452×124×160mm
セット内容
ハンディークリーナー、バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター
メーカー
パナソニック
使用電池
14.4V、リチウムイオン5.0Ah(付属)
メーカー型番
EZ37A3LJ1F-B
JANコード
4518340173781
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899PA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,740
( 71,214 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減
・クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て
【用途】
・段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)の型番EA899PA-7のページです。 型番EA899PA-7に関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格64,74012,54453,33429,36920,94037,737
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
重量0.89kg(本体のみ)1.5kg(EA813HE-16装着時)1.6kg(EA813HF-17B装着時)1.15kg1.1kg(電池装着時)1.8kg(バッテリー装着時)
吸込仕事率27W(強)、12W(標準)35W(強)、26W(標準)、14W(弱)155W(強)、65W(標準)、35W(弱)14.4V:20W(強)、9W(標準)・18V:35W(強)、9W(標準)約30W(強)、約18W(標準)、約10W(弱)59W
集じん容量0.65L0.56L0.56L0.25L0.56L0.7L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト