ツール用品技術窓口

スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L

通常単価(税別)
12,906
税込単価
14,197

【特長】・バッグ付で持ち運びに便利です・スチームクリーナーセット

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 機能
    スチーム
  • 仕様
    電動タイプ
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    130(W)×310(D)×250(H)mm
  • 重量
    1.7kg(スチームクリーナー本体)
  • 電源コード長さ
    3m
  • タンク容量
    0.3L
  • 連続使用時間
    最大12分
  • 商品タイプ詳細
    スチームクリーナーセット
  • メーカー型番
    STM-305R-C(ESCOオリジナルセット品)
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 消費電力
    1000W
  • JANコード
    4518340030725
  • 最大噴射圧力
    約3気圧
  • 噴射スチーム温度
    100℃
  • セット内容
    スチームクリーナー、アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA115SA-53B
解除
    数量:

    EA115SA-53Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    機能
    スチーム
    仕様
    電動タイプ
    電源
    AC100V
    サイズ
    130(W)×310(D)×250(H)mm
    重量
    1.7kg(スチームクリーナー本体)
    電源コード長さ
    3m
    タンク容量
    0.3L
    連続使用時間
    最大12分
    商品タイプ詳細
    スチームクリーナーセット
    メーカー型番
    STM-305R-C(ESCOオリジナルセット品)
    メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
    消費電力
    1000W
    JANコード
    4518340030725
    最大噴射圧力
    約3気圧
    噴射スチーム温度
    100℃
    セット内容
    スチームクリーナー、アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA115SA-53B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,906
    ( 14,197 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッグ付で持ち運びに便利です
    ・スチームクリーナーセット

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3Lの型番EA115SA-53Bのページです。 型番EA115SA-53Bに関する仕様情報を記載しております。
    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
    スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
    スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
    高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
    高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
    高圧洗浄機 消費電力1000W
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格12,90610,80531,55651,00090,09520,466
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品タイプその他その他その他高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
    機能スチームスチームスチーム冷水冷水冷水
    仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
    電源AC100VAC100VAC100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)AC100V(60Hz)100V(50/60Hz)
    サイズ130(W)×310(D)×250(H)mm130×310×250mm380×254×260mm本体:380(W)×197(D)×264(H)mm、ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm417(W)×306(D)×584(H)mm-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました