ツール用品技術窓口

ハンディークリーナー AC100V/600W 白

通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・二段遠心分離で微細なゴミを分離し、強い吸引力が続きます・スティック/ハンディの2WAYで用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    600W
  • 重量
    1.7kg
  • サイズ
    235(W)×171(D)×977(H)mm
  • 付属品
    すき間ノズル
  • 集じん容量
    0.5L(ゴミ捨てライン:0.3L)
  • コード長
    4m
  • カラー
    ホワイト
  • 集塵方式
    サイクロン式
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番
    SCA-112-W
  • JANコード
    4518340359420
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 吸引仕事率
    100W

型番:

EA899AJ-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899AJ-10Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
600W
重量
1.7kg
サイズ
235(W)×171(D)×977(H)mm
付属品
すき間ノズル
集じん容量
0.5L(ゴミ捨てライン:0.3L)
コード長
4m
カラー
ホワイト
集塵方式
サイクロン式
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
メーカー型番
SCA-112-W
JANコード
4518340359420
使用温度範囲
0~40℃
吸引仕事率
100W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899AJ-10B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二段遠心分離で微細なゴミを分離し、強い吸引力が続きます
・スティック/ハンディの2WAYで用途で使い分けが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナー AC100V/600W 白の型番EA899AJ-10Bのページです。 型番EA899AJ-10Bに関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナー AC100V/600W 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナー AC100V/600W 白
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,40037,73712,54429,36953,33464,740
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源AC100V(50/60Hz)-----
消費電力600W-----
重量1.7kg1.8kg(バッテリー装着時)1.5kg(EA813HE-16装着時)1.15kg1.6kg(EA813HF-17B装着時)0.89kg(本体のみ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト