ツール用品技術窓口

ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)

通常単価(税別)
12,544
税込単価
13,798
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 騒音値
    75dB
  • 重量
    1.5kg(EA813HE-16装着時)
  • サイズ
    438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm
  • 吸込仕事率
    35W(強)、26W(標準)、14W(弱)
  • 付属品
    床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
  • 集じん容量
    0.56L
  • 連続使用時間
    42分(強)、48分(標準)、68分(弱)(EA813HE-16装着時)
  • 充電時間
    約30分
  • 充電器
    EA813H-18A(冷却機能付き)
  • 交換充電池
    EA813HE-12、EA813HE-16
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    R14DB(NN)
  • JANコード
    4518340304673
  • バッテリー
    リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
  • LEDライト
    白色LED

ご注意

  • バッテリー・充電器は付属しておりません。

型番:

EA899HC-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899HC-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
騒音値
75dB
重量
1.5kg(EA813HE-16装着時)
サイズ
438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm
吸込仕事率
35W(強)、26W(標準)、14W(弱)
付属品
床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
集じん容量
0.56L
連続使用時間
42分(強)、48分(標準)、68分(弱)(EA813HE-16装着時)
充電時間
約30分
充電器
EA813H-18A(冷却機能付き)
交換充電池
EA813HE-12、EA813HE-16
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
R14DB(NN)
JANコード
4518340304673
バッテリー
リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
LEDライト
白色LED
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899HC-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,544
( 13,798 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
・段差も乗り越えやすい!
・吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です
・使用中に電池残量が少なくなると点灯します
・プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます
・集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です

ご注意

  • バッテリー・充電器は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)の型番EA899HC-61のページです。 型番EA899HC-61に関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー AC100V/600W 白
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,54453,33420,94037,93137,7378,400
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
騒音値75dB72dB70dB67dB(強)、65dB(中)、64dB(弱)--
重量1.5kg(EA813HE-16装着時)1.6kg(EA813HF-17B装着時)1.1kg(電池装着時)1.6kg1.8kg(バッテリー装着時)1.7kg
サイズ438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm)460×102×140mm、ノズル取付時:987×102×140mm455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm440×180×110mm235(W)×171(D)×977(H)mm

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト