ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

気密試験セット(13点)

通常単価(税別)
114,379
税込単価
125,817
通常出荷日:2日目

【特長】・配管の気密試験に便利なセット品です・冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です

型番:

EA301KA-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA301KA-1Aの仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
エアコン関連
ケースサイズ
410×190×275(H)mm
重量
9.3kg
JANコード
4550061914649
メーカー型番
FS-850A
メーカー
FUSO
セット内容
13点セット:チッソガス調整器、Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)、開閉バルブ 、フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個 、R410Aフレアアダプタ、チッソ調整器用フレアアダプタ、ホース:3m、ガス漏れ検知液、収納用アルミケース
チッソガス調整器圧力
1次側:0~25MPa(メスねじ)、2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)
開閉バルブサイズ
1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)
フレアユニオンサイズ
1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"
R410Aフレアアダプタサイズ
5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)
チッソ調整器用フレアアダプタサイズ
フレアオス:1/4"、メス:M16×P1.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA301KA-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,379
( 125,817 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の気密試験に便利なセット品です
・冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気密試験セット(13点)の型番EA301KA-1Aのページです。 型番EA301KA-1Aに関する仕様情報を記載しております。
気密試験セット(13点)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密試験セット(13点)
4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)
結束バンドセット
銅キャップセット
マジックバンド(4色セット)
ケーブルバンド(4色セット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格114,3797,69910,99226,350269 -480 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ冷媒配管用部材関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリエアコン関連-結束ツール・結束ガン-結束バンド結束バンド
ケースサイズ410×190×275(H)mm-347(W)×167(D)×119(H)mm167(W)×126(D)×62(H)mm--
重量9.3kg-----
JANコード4550061914649-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト