ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

×8/25mm 双眼鏡(防水)

通常単価(税別)
22,457
税込単価
24,703
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です・キャンプ用品メーカーとして名高いコ...

詳細を確認

型番:

EA757AG-38C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757AG-38Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
8
レンズ寸法(mm)
25
ライト有無
スケール有無
焦点距離(mm)
2000
ひとみ径
3.1mm
アイレリーフ
16mm
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート
サイズ(mm)
113×119
明るさ
9.6
メーカー
ビクセン(Vixen)
付属品
ケース、ストラップ
眼幅調整範囲
55~75mm
メーカー型番
コールマン HR8×25WP
重量
295g
実視界
6.3°
見掛視界
47.5°
JANコード
4550061136157
防水性
窒素ガス充填による防水
プリズム材質
BK7
1000m先視界
110m

型番リスト

表示件数
型番
EA757AG-38C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,457
( 24,703 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です
・キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。 アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×8/25mm 双眼鏡(防水)の型番EA757AG-38Cのページです。 型番EA757AG-38Cに関する仕様情報を記載しております。
×8/25mm 双眼鏡(防水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×8/25mm 双眼鏡(防水)
単眼鏡 マクロスコープ MS8X25
LEDスタンドルーペ SL-25
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)
メーカーエスコ東京硝子器械エンジニアエスコエスコSIGHTRON
通常価格22,45732,8909,19113,97318,2547,452
通常出荷日2日目5日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ双眼鏡ポケットルーペスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペその他光学機器
倍率(倍)8822.252.810
レンズ寸法(mm)2525Φ100-75×10020
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト