ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)

通常単価(税別)
112,446
税込単価
123,691
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・手ぶれ補正機能搭載・シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮れる豊富な撮影モードを搭載...

詳細を確認
  • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
  • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
詳細を確認

型番:

EA759GA-172D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA759GA-172Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
レンズ
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
サイズ
129.0×77.6×101.3(H)mm
メーカー
キヤノン(Canon)
メーカー型番
EOSKissX90(ESCOオリジナルセット)
重量
427g(本体のみ)
記録媒体
SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDHCカード(32GB)(付属))
JANコード
4518340136052
〈セット内容〉
デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター
撮像素子
CMOSセンサー
有効画素数
約2410万画素
使用バッテリー
リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-90)
ホワイトバランス
オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能(ストロボ色温度情報通信対応)
ムービー撮影
Full HD:1920×1080
液晶モニター
TFT式カラー液晶モニター3.0型(4:3)/約92万ドット
内蔵フラッシュ
リトラクタブル式、オートポップアップストロボ
測光範囲
EV1~20(常温・ISO100)
使用レンズ
キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)(EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当))
レンズマウント
キヤノンEFマウント
アスペクト比
3:2
ダスト除去機能
ダストデリートデータ付加/手作業でクリーニング
記録フォーマット
DCF2.0
画像タイプ
JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能
記録画素数
L(ラージ):2400万(6000×4000)画素、M(ミドル):約1060万(3984×2656)画素、S1(スモール1):約590万(2976×1984)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)画素
フォルダー作成/選択
可能
画像番号
通し番号、オートリセット、強制リセット
ピクチャースタイル
オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3
ノイズ低減
長秒時露光、高感度撮影に対応
画像の明るさ自動補正
オートライティングオプティマイザにより対応
高輝度側・階調優先
可能
レンズ周辺光量補正
可能
撮像画面サイズ
約22.3×14.9mm
表現セレクト機能
雰囲気を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影
ファインダー方式
ペンタダハミラー使用、アイレベル式

型番リスト

表示件数
型番
EA759GA-172D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,446
( 123,691 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手ぶれ補正機能搭載
・シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮れる豊富な撮影モードを搭載
・高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます
・Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続。撮った写真をその場で共有できます

ご注意

  • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
  • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)の型番EA759GA-172Dのページです。 型番EA759GA-172Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
2088万画素 デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)
Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格112,446235,712138,11221,0617,49022,755
通常出荷日2日目5日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他光学機器その他光学機器その他光学機器検査用光学用品ヘッドルーペアーム式照明拡大鏡
レンズEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II-----
サイズ129.0×77.6×101.3(H)mm135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mmモニター:46.75×35.06mm、本体:90×40×160(H)mm144×48×24(H)mm-
メーカーキヤノン(Canon)ニコン(Nikon)ニコン(Nikon)ボッシュ池田レンズ工業山田照明
メーカー型番EOSKissX90(ESCOオリジナルセット)D750018-140VR(ESCOオリジナルセット)COOLPIX P950(ESCOオリジナルセット)INS1HF-10ABCZ-37RLW

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト