ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

2088万画素 デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)

通常単価(税別)
235,712
税込単価
259,283

【特長】・撮像素子からのデータの高速読み出しと高性能画像処理エンジンEDPEE...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他光学機器
  • レンズ寸法 (mm)
    18~140(F3.5~5.6)
  • サイズ
    135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm
  • メーカー
    ニコン(Nikon)
  • メーカー型番
    D750018-140VR(ESCOオリジナルセット)
  • 重量
    720g(電池、カード含む)
  • 記録媒体
    SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDHCカード(32GB)(付属))
  • JANコード
    4518340201118
  • 通信方式
    Bluetooth標準規格 Ver.4.1
  • 〈セット内容〉
    デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター
  • 撮像素子
    23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー
  • 有効画素数
    2088万画素
  • 手ぶれ補正
    レンズ側に手ブレ補正効果4.0段VR機構
  • 使用バッテリー
    リチウムイオン充電池
  • ムービー撮影
    4K:3840×2160
  • 表示言語
    日本語、英語
  • 液晶モニター
    チルト3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
  • 内蔵フラッシュ
    オートポップアップ方式による自動発光、手動ポップアップ方式
  • レンズマウント
    ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
  • 総画素数
    2151万画素
  • ファインダー
    アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
  • 画質モード
    RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能
  • ピクチャーコントロールシステム
    オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
  • 対応規格
    DCF2.0、Exif2.31、PictBridge

ご注意

  • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
  • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

型番:

EA759GA-135F
解除
    数量:

    EA759GA-135Fの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他光学機器
    レンズ寸法(mm)
    18~140(F3.5~5.6)
    サイズ
    135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm
    メーカー
    ニコン(Nikon)
    メーカー型番
    D750018-140VR(ESCOオリジナルセット)
    重量
    720g(電池、カード含む)
    記録媒体
    SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDHCカード(32GB)(付属))
    JANコード
    4518340201118
    通信方式
    Bluetooth標準規格 Ver.4.1
    〈セット内容〉
    デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター
    撮像素子
    23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー
    有効画素数
    2088万画素
    手ぶれ補正
    レンズ側に手ブレ補正効果4.0段VR機構
    使用バッテリー
    リチウムイオン充電池
    ムービー撮影
    4K:3840×2160
    表示言語
    日本語、英語
    液晶モニター
    チルト3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
    内蔵フラッシュ
    オートポップアップ方式による自動発光、手動ポップアップ方式
    レンズマウント
    ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
    総画素数
    2151万画素
    ファインダー
    アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
    画質モード
    RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能
    ピクチャーコントロールシステム
    オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
    対応規格
    DCF2.0、Exif2.31、PictBridge

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA759GA-135F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    235,712
    ( 259,283 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撮像素子からのデータの高速読み出しと高性能画像処理エンジンEDPEED5による高速処理により、最高約8コマ/秒の高速連続撮影を実現
    ・バッファーメモリーの大容量化により、14ビット記録のロスレス圧縮RAWでも50コマ、JPEGで100コマまで連続撮影が可能
    ・被写体捕捉性能をさらに強化した高性能51点AFシステムで動きを予測しにくい被写体をより確実に捕捉できます
    ・Wi-Fi機能/Bluetooth機能搭載

    ご注意

    • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
    • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
    • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2088万画素 デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)の型番EA759GA-135Fのページです。 型番EA759GA-135Fに関する仕様情報を記載しております。
    2088万画素 デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2088万画素 デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
    ×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
    デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
    83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)
    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
    ×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格235,7127,490112,446138,11222,75516,926
    通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目
    商品タイプその他光学機器ヘッドルーペその他光学機器その他光学機器アーム式照明拡大鏡手持ちルーペ
    レンズ寸法(mm)18~140(F3.5~5.6)74×28--Φ12054×90
    サイズ135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm144×48×24(H)mm129.0×77.6×101.3(H)mm140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm--
    メーカーニコン(Nikon)池田レンズ工業キヤノン(Canon)ニコン(Nikon)山田照明エッシェンバッハ光学
    メーカー型番D750018-140VR(ESCOオリジナルセット)HF-10ABCEOSKissX90(ESCOオリジナルセット)COOLPIX P950(ESCOオリジナルセット)Z-37RLW1512-2M

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました