17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.0ton ベルトスリング(シグナル)

通常単価(税別)
92,323
税込単価
101,555
通常出荷日:9日目

【特長】・表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です

  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    10.0
  • ベルト幅 (mm)
    250
  • ベルト厚み (mm)
    10~11
  • 全長 (m)
    8
  • 材質
    ポリエステル(再生糸)
  • メーカー
    東レインターナショナル(TORAY)
  • メーカー型番
    SGE4E 250×8
  • JANコード
    4518340251281
  • メーカー商品名
    シグナルスリング HG
  • 破断荷重
    600kN
  • シリーズ
    シライスリング
  • アイの長さ
    800mm
  • 縫製部の長さ
    400mm

型番:

EA981FP-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981FP-8Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
最大使用荷重(t)
10.0
ベルト幅(mm)
250
ベルト厚み(mm)
10~11
全長(m)
8
材質
ポリエステル(再生糸)
メーカー
東レインターナショナル(TORAY)
メーカー型番
SGE4E 250×8
JANコード
4518340251281
メーカー商品名
シグナルスリング HG
破断荷重
600kN
シリーズ
シライスリング
アイの長さ
800mm
縫製部の長さ
400mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981FP-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,323
( 101,555 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.0ton ベルトスリング(シグナル)の型番EA981FP-8Aのページです。 型番EA981FP-8Aに関する仕様情報を記載しております。
10.0ton ベルトスリング(シグナル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.0ton ベルトスリング(シグナル)
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 0.5t用
フック付きベルトスリング(1本吊り)
ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 0.5t用
メーカーエスコシライトラスコ中山シライトラスコ中山シライ
通常価格92,3237,0608,175 -4,420 -10,512 -8,366 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)10.01.61.60.520.5
ベルト幅(mm)2505050375032
ベルト厚み(mm)10~118~98798
全長(m)82----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト