17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤレスインターホン

通常単価(税別)
13,20013,800
税込単価
14,52015,180
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン・ライフスタイル合わせて選べる多彩な機能を完備...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

電源

サイズ

重量

使用温度範囲

付属品

防水性能

消費電力

仕様

メーカー型番

連続通話時間

着信音

JANコード

電池仕様

最小発注数量
親機:専用ACアダプター(入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(別売)
親機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm、玄関子機:98(W)×33(D)×131(H)mm
親機:約80g(壁掛けスタンドを除く)、子機:約230g(電池除く)
親機:-10~+40℃、子機:-10~+50℃
ACアダプター(コード長1.8m)、壁掛けスタンド、室内機壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベルシート×1、アンカー×2、小ネジ(M4×18mm)×2、玄関子機壁取付用ネジ(M4×25mm)×2
子機のみ:IPX3(防雨型)
0.66W(通話)、0.53W(待機)
親機+玄関子機セット
DWA20BD
3分間
玄関子機用:2種類
4550061645345
電池寿命:約1年
1個
親機:専用ACアダプター(入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)、室内子機:ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付)(入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)
親機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm、室内子機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm
親機:約80g(壁掛けスタンドを除く)、子機:約120g(壁掛けスタンドを除く)
親機:-10~+40℃、子機:-10~+40℃
専用ACアダプター×2、壁掛けスタンド×2、専用充電池パック×1、壁取付用ネジ(M4×16mm)×4、室内機ボタンラベルシート×2
子機のみ:IPX4(防沫型)
親機:0.66W(通話)、0.53W(待機)/室内子機:0.1W(通話)、0.01W(待機)
親機+室内子機セット
DWA20BR
室内子機:約5時間
室内子機用:3種類
4550061645352
充電時間:約10時間(室内子機)、待受時間:約100時間(室内子機)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
2日目
13,800
( 15,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン
・ライフスタイル合わせて選べる多彩な機能を完備しています
・親機を中継することで最長200mの子機間通信可能
・親機1台に対して最大5台(室内子機3台+玄関子機2台)増設登録可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスインターホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスインターホン
トランシーバー(ポリカーボネート)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
特定小電力トランシーバー IC-4188D
メーカーエスコエスコアルインコトラスコ中山トラスコ中山ICOM
通常価格13,200-13,20713,30911,29510,20027,356
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)200m(市街地)、500m(郊外)、500m~1km(河原など障害物のない平地)、2km以上(海上、山頂)約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)0.1km(市街地)、1km(郊外)1~2$0.1~0.2
付属品ありありありありありあり
メーカーDXアンテナアルインコ(ALINCO)----
規格ARIB STD-T101準拠-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト