17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トランシーバー(ポリカーボネート)

通常単価(税別)
13,207
税込単価
14,528
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・アンテナ収納型・自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアル...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
ブラック
DJ-PB20BA
4550061937723
1個
イエロー
DJ-PB20YA
4550061937808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
2日目
13,207
( 14,528 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンテナ収納型
・自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実
・イヤホンは断線検知機能
・電池の残量が減ると音でお知らせします
・警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー(ポリカーボネート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランシーバー(ポリカーボネート)
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
特定小電力トランシーバー IC-4188D
特定小電力トランシーバー DJP321BM
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
メーカーエスコケンウッドICOMアルインコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,20712,11727,35613,89711,29510,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離200m(市街地)、500m(郊外)、500m~1km(河原など障害物のない平地)、2km以上(海上、山頂)約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1~2$0.1~0.2約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)0.1km(市街地)、1km(郊外)
アンテナ長(mm)約8073170758520
付属品ありありありありありあり
電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3電池(どちらも別売)単3型アルカリ電池(別売)電池パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト