ツール用品技術窓口

230×360×490mm/17.0L シュレッダー

通常単価(税別)
21,855
税込単価
24,041
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

家庭でもオフィスでも使いやすい超静音モデルのシュレッダーです。【特長】・落ち着きのあるマットな質感とカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • サイズ
    約230×360×490(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量
    約8.5kg
  • 消費電力
    127W(50Hz)/137W(60Hz)
  • メーカー型番
    OS-A17C-W
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 電源コード
    約1.6m
  • ダストボックス容量
    17L
  • 細断速度
    約1.9m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)
  • 定格時間
    10分(連続で使用できる時間)
  • 細断形状
    約4×約28mm(クロスカット)
  • 投入幅
    約220mm
  • 最大細断枚数
    A4コピー用紙(上質紙64g/m2):10枚
  • キャスター
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • 定格細断枚数
    A4コピー用紙(上質紙64g/m2):8枚
  • 静音モデル
    静音設計45dB(空転時)
  • 安全保護装置
    サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
  • 待機電力
    0.5W
  • JANコード
    4518340295087

ご注意

  • クリップ・ピン・ステープラの針などをつけたまま細断しないでください。
  • CD・DVD・その他ディスクや磁気カード・ICカードなどは入れないでください。故障の原因になります。

型番:

EA763ZD-57C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763ZD-57Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
シュレッダー
サイズ
約230×360×490(H)mm
材質
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
電源
AC100V(50/60Hz)
重量
約8.5kg
消費電力
127W(50Hz)/137W(60Hz)
メーカー型番
OS-A17C-W
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
電源コード
約1.6m
ダストボックス容量
17L
細断速度
約1.9m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)
定格時間
10分(連続で使用できる時間)
細断形状
約4×約28mm(クロスカット)
投入幅
約220mm
最大細断枚数
A4コピー用紙(上質紙64g/m2):10枚
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
定格細断枚数
A4コピー用紙(上質紙64g/m2):8枚
静音モデル
静音設計45dB(空転時)
安全保護装置
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
待機電力
0.5W
JANコード
4518340295087
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763ZD-57C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,855
( 24,041 )
2日目

詳細情報

基本情報

家庭でもオフィスでも使いやすい超静音モデルのシュレッダーです。
【特長】
・落ち着きのあるマットな質感とカラー
・デスクサイドで使いやすい、スッキリしたフォルム
・インテリアのような佇まいで、お部屋になじむ

ご注意

  • クリップ・ピン・ステープラの針などをつけたまま細断しないでください。
  • CD・DVD・その他ディスクや磁気カード・ICカードなどは入れないでください。故障の原因になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230×360×490mm/17.0L シュレッダーの型番EA763ZD-57Cのページです。 型番EA763ZD-57Cに関する仕様情報を記載しております。
230×360×490mm/17.0L シュレッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
オートフィードシュレッダー 60.0L
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
380x290x604mm/30.0L シュレッダー
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,85530,81694,52134,14941,588165,840
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダー
サイズ約230×360×490(H)mm357(W)×239(D)×560(H)mm410(W)×465(D)×775(H)mm365(W)×260(D)×565(H)mm380(W)×290(D)×604(H)㎜390(W)×580(D)×815(H)mm
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレンABS樹脂、ポリプロピレン----
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
重量約8.5kg9.5kg23kg13㎏17.7㎏32kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト