ツール用品技術窓口

オートフィードシュレッダー 60.0L

通常単価(税別)
94,521
税込単価
103,973
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。

  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • サイズ
    410(W)×465(D)×775(H)mm
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量
    23kg
  • 消費電力
    300W(50/60Hz)
  • メーカー型番
    GCS300AFM-E
  • メーカー
    アコ・ブランズ・ジャパン
  • 機能
    スリープモード機能、ビンフルストップ機能、オートカットオフ機能、リバーススイッチ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能、オートリバース機能
  • ダストボックス容量
    60L(A4コピー用紙約1100枚収納)
  • 細断速度
    2.2m/分(50/60Hz)
  • 定格時間
    60分
  • 細断形状
    2×15mmのマイクロカット
  • 投入幅
    230mm
  • キャスター
    自在×4
  • 細断能力
    300枚(A4コピー用紙オートフィード時)、8枚(A4コピー用紙手差し時)
  • JANコード
    4550061661024

型番:

EA763ZD-35G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763ZD-35Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
シュレッダー
サイズ
410(W)×465(D)×775(H)mm
電源
AC100V(50/60Hz)
重量
23kg
消費電力
300W(50/60Hz)
メーカー型番
GCS300AFM-E
メーカー
アコ・ブランズ・ジャパン
機能
スリープモード機能、ビンフルストップ機能、オートカットオフ機能、リバーススイッチ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能、オートリバース機能
ダストボックス容量
60L(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度
2.2m/分(50/60Hz)
定格時間
60分
細断形状
2×15mmのマイクロカット
投入幅
230mm
キャスター
自在×4
細断能力
300枚(A4コピー用紙オートフィード時)、8枚(A4コピー用紙手差し時)
JANコード
4550061661024

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763ZD-35G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,521
( 103,973 )
2日目

詳細情報

基本情報

A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートフィードシュレッダー 60.0Lの型番EA763ZD-35Gのページです。 型番EA763ZD-35Gに関する仕様情報を記載しております。
オートフィードシュレッダー 60.0Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートフィードシュレッダー 60.0L
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
380x290x604mm/30.0L シュレッダー
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格94,52130,81621,85534,14941,588165,840
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダー
サイズ410(W)×465(D)×775(H)mm357(W)×239(D)×560(H)mm約230×360×490(H)mm365(W)×260(D)×565(H)mm380(W)×290(D)×604(H)㎜390(W)×580(D)×815(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
重量23kg9.5kg約8.5kg13㎏17.7㎏32kg
消費電力300W(50/60Hz)130W127W(50Hz)/137W(60Hz)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト