17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段

通常単価(税別)
15,01018,700
税込単価
16,51120,570
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・専用ケース付です・クイックシューでカメラの着脱が楽にできます・Bluetoothリモコンとス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メーカー型番

耐荷重

重量(kg)

縮長

最低高

脚径

エレベータースライド量

全高(EV含む)

全高(EV無し)

JANコード

最小発注数量
EX-540 II
2000g
1.45
490mm
467mm(ローポジション不可)
23/20/17/14mm
266mm
1580mm
1314mm
4550061617380
1個
EX-640 II
3000g
1.69
535mm
506mm(ローポジション不可)
26/23/20/17mm
271mm
1700mm
1429mm
4550061617434
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,010
( 16,511 )
2日目
18,700
( 20,570 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ケース付です
・クイックシューでカメラの着脱が楽にできます
・Bluetoothリモコンとスマートフォンホルダーが付属しているので、スマートフォンでの撮影も可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段
中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
中型カメラ用三脚 手動式 4段
小型から中型カメラ用のスタンド YZカメラスタンド
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
取付冶具(カメラ用、2方向調整)
メーカーエスコエスコエスコSFCミスミミスミ
通常価格15,010-14,86833,50099,561 -41,000 -18,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スタンドスタンドスタンドスタンドカメラ取付カメラ取付
メーカーベルボン(Velbon)ベルボン(Velbon)ベルボン(Velbon)---
材質アルミアルミアルミ---
段数4段34---
付属品スマホホルダー、BluetoothリモコンBluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト