ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段

  • 種類
    スタンド
  • メーカー型番
    EX-530 II
  • メーカー
    ベルボン(Velbon)
  • 材質
    アルミ
  • 耐荷重
    2000g(脚最大荷重:4000g)
  • 段数
    3
  • 重量(kg)
    1.46
  • 付属品
    Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー
  • 全高
    1570mm、EVなし:1247mm
  • カメラ取付ねじサイズ
    UNC1/4"
  • 脚パイプ径
    23mm
  • 脚ロック方式
    レバーロック方式
  • 石突
    ゴム石突
  • エレベーター方式
    ギヤ式
  • 縮長(mm)
    565
  • 水準器
    丸型水準器
  • 最低高
    535mm(ローポジション不可)
  • 雲台
    一体型、雲台分離不可
  • 伸長(mm)
    1570
  • 三段開脚
    不可
  • エレベータースライド量
    323mm
  • リモコン
    電波規格:Bluetooth 4.0、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、使用可能回数:約8千回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時)、使用電池:CR1220
  • スマホホルダー
    サイズ:74×37×25mm、重量:35g、三脚取付ネジ穴:底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ)、対応スマホサイズ:幅56~80mm・厚み10mm以内
  • JANコード
    4518340263369

型番:

EA759EX-44D
解除
    数量:

    EA759EX-44Dの仕様・寸法情報

    種類
    スタンド
    メーカー型番
    EX-530 II
    メーカー
    ベルボン(Velbon)
    材質
    アルミ
    耐荷重
    2000g(脚最大荷重:4000g)
    段数
    3
    重量(kg)
    1.46
    付属品
    Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー
    全高
    1570mm、EVなし:1247mm
    カメラ取付ねじサイズ
    UNC1/4"
    脚パイプ径
    23mm
    脚ロック方式
    レバーロック方式
    石突
    ゴム石突
    エレベーター方式
    ギヤ式
    縮長(mm)
    565
    水準器
    丸型水準器
    最低高
    535mm(ローポジション不可)
    雲台
    一体型、雲台分離不可
    伸長(mm)
    1570
    三段開脚
    不可
    エレベータースライド量
    323mm
    リモコン
    電波規格:Bluetooth 4.0、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、使用可能回数:約8千回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時)、使用電池:CR1220
    スマホホルダー
    サイズ:74×37×25mm、重量:35g、三脚取付ネジ穴:底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ)、対応スマホサイズ:幅56~80mm・厚み10mm以内
    JANコード
    4518340263369

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA759EX-44D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,868
    ( 16,355 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Bluetoothリモコンとスマートフォンホルダーが付属していますので、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。画面を見やすい高さで、安定した撮影が楽しめます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段の型番EA759EX-44Dのページです。 型番EA759EX-44Dに関する仕様情報を記載しております。
    中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
    中型カメラ用三脚 手動式 4段
    カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段
    取付冶具(カメラ用、3方向調整)
    小型から中型カメラ用のスタンド YZカメラスタンド
    小型XYZカメラスタンド(350/500/750の3種類)
    メーカーエスコエスコエスコミスミSFCSFC
    通常価格14,86833,50015,010 -41,000 -99,561 -89,610 -
    通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜7日目〜10日目
    種類スタンドスタンドスタンドカメラ取付スタンドスタンド
    メーカー型番EX-530 IIシェルパ445III N----
    メーカーベルボン(Velbon)ベルボン(Velbon)ベルボン(Velbon)---
    材質アルミアルミアルミ---
    耐荷重2000g(脚最大荷重:4000g)2000g----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました