17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

通常単価(税別)
50,666
税込単価
55,733
通常出荷日:2日目

【特長】・設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • トルク調整範囲 (N・m)
    20~100
  • 最小読取値 (N・m)
    0.1
  • 精度
    ±3%
  • 測定方向
    左右
  • 全長 (mm)
    327
  • 電源
    充電池
  • 通信方式
    Bluetooth
  • 表示
    LED
  • JANコード
    4518340349315
  • 付属品
    バッテリー、USBケーブル、クリックガイド、校正証明書
  • 差込角
    12.7sq(1/2")
  • 重量
    516g
  • 電源詳細
    リチウムイオン電池(DC3.7V/2600mAh)
  • ギア数
    36歯
  • メーカー型番
    GEW100-C4
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 使用環境温度
    0~40℃
  • グリップ径
    35mm
  • 有効長
    250mm
  • 充電時間
    約3時間

型番:

EA723JK-27
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723JK-27の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小読取値(N・m)
0.1
精度
±3%
測定方向
左右
全長(mm)
327
電源
充電池
通信方式
Bluetooth
表示
LED
JANコード
4518340349315
付属品
バッテリー、USBケーブル、クリックガイド、校正証明書
差込角
12.7sq(1/2")
重量
516g
電源詳細
リチウムイオン電池(DC3.7V/2600mAh)
ギア数
36歯
メーカー型番
GEW100-C4
メーカー
京都機械工具(KTC)
使用環境温度
0~40℃
グリップ径
35mm
有効長
250mm
充電時間
約3時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA723JK-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,666
( 55,733 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります
・3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります
・暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます
・目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます
・トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ
・パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能
・国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載
・ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)の型番EA723JK-27のページです。 型番EA723JK-27に関する仕様情報を記載しております。
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340
デジタルトルクレンチ SDT3-060
トルクレンチ(デジタル式)
[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH
デジタルトルクツール
メーカーエスコスエカゲツールSK-11KTC(京都機械工具)エスコケニス
通常価格50,66639,52814,66825,11725,040 -145,757
通常出荷日2日目5日目3日目3日目1日目8日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式交換式ラチェット式
トルク調整範囲(N・m)20~10017.0~3403~60--6~30
最小読取値(N・m)0.11.10.010.10.10.01
精度±3%右ネジ±2%・左ネジ±3%右ネジ±3%・左ネジ±4%±4%+1digit±4%-
測定方向左右左右左右左右
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト