17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホワイトボード 350×900mm

通常単価(税別)
9,540
税込単価
10,494
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・片面仕様のみ・付属品:マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1...

詳細を確認

型番:

EA761LC-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761LC-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ
表示内容
無地
付属品
マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個
板面有効サイズ
330×878mm
重量(kg)
1.4
サイズ(W×H)mm
350×900
JANコード
4550061252079

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761LC-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,540
( 10,494 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・片面仕様のみ
・付属品:マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 350×900mmの型番EA761LC-2Bのページです。 型番EA761LC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード 350×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード 350×900mm
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー
外部掲示用施工体系図ケースA3 2枚用 317-72
メーカーエスコ馬印シンワ測定トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格9,54069,316 -2,57811,37810,18512,730
通常出荷日2日目8日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)その他
材質(本体)表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ表面材:ホーローボード:スチール表面材:PET系フィルム表面材:PET系フィルム表側:透明塩ビ、裏側:アルミ複合板
表示内容無地工程表/無地(両面仕様)工事名・工種月工程表月/日月火水木金土施工体系図
付属品マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個-----
板面有効サイズ330×878mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト