ツール用品技術窓口

高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz

通常単価(税別)
90,095
税込単価
99,105
通常出荷日:2日目

【特長】・あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです・水冷式インダクションモ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 電源
    AC100V(60Hz)
  • モーター出力
    1.4kW
  • サイズ
    417(W)×306(D)×584(H)mm
  • 重量
    13.7kg
  • 電源コード長さ
    5m
  • 付属品
    トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナー T 7 Plus、本体側カップリング
  • メーカー型番
    1.603-541.0
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • JANコード
    4550061121696
  • メーカー商品名
    K5プレミアム サイレント
  • 最大吐出圧力
    12MPa
  • 最大吐出水量
    430L/h
  • 定格使用時間
    最大1時間

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。

型番:

EA115KP-6F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115KP-6Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
電源
AC100V(60Hz)
モーター出力
1.4kW
サイズ
417(W)×306(D)×584(H)mm
重量
13.7kg
電源コード長さ
5m
付属品
トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナー T 7 Plus、本体側カップリング
メーカー型番
1.603-541.0
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
JANコード
4550061121696
メーカー商品名
K5プレミアム サイレント
最大吐出圧力
12MPa
最大吐出水量
430L/h
定格使用時間
最大1時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115KP-6F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,095
( 99,105 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです
・水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現
・水冷式静音モーター搭載タイプ。高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます
・1つで5役の「マルチパワージェット」、水ハネを防ぎ短時間で広いエリアを洗浄する「テラスクリーナー」、しなやかで扱いやすい「プレミアムフレックス高圧ホース」が標準装備されています。豪華で贅沢なアクセサリーで、お掃除がより楽しくなります
・トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。背面のホースリールは12m高圧ホースを巻き取り収納できるので、準備や片付けが簡単です
・伸縮ハンドルなので、コンパクトに収納できます
・ケルヒャー純正洗浄剤ボトルを差し込むだけで使用できる洗浄剤ホルダー付き
・360度回転ブラシヘッド。回転するヘッドが、狭い場所の掃除を快適にします
・サイドノズル調節ダイヤル。段差やコーナーも、水ハネ無く洗浄できます
・サイド洗浄時水ハネ防止ブラシ。ノズル位置に関係なく、水ハネを防ぎます
・クイックカップリング仕様

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 静音タイプ 60Hzの型番EA115KP-6Fのページです。 型番EA115KP-6Fに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
高圧洗浄機 消費電力1000W
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
高圧洗浄機 消費電力1300W
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格90,09520,46651,00050,32531,55612,906
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他
機能冷水冷水冷水冷水スチームスチーム
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
電源AC100V(60Hz)100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)-AC100V(50/60Hz)AC100V
モーター出力1.4kW1.0kw1.0kW1.3kW--

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト