ツール用品技術窓口

高圧洗浄機 消費電力1000W

通常単価(税別)
20,466
税込単価
22,513
通常出荷日:2日目

【特長】・二重絶縁・コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単・本体と高圧ホースの取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 材質
    PP
  • 吐出水量
    最大:330L/h、常用:282L/h
  • 吐出圧力
    最大:8MPa、常用:6MPa
  • 電源
    100V(50/60Hz)
  • モーター出力
    1.0kw
  • 電源コード長さ
    5m
  • 付属品
    ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、高圧ホース6m、高圧ホースフック、本体側カップリング
  • メーカー型番
    1.600-931.0
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • 消費電力
    1000W
  • JANコード
    4518340297951
  • メーカー商品名
    K2リトルプレミアム
  • 本体サイズ
    380(W)×197(D)×264(H)mm
  • 本体重量
    3.7kg
  • 防水性能
    IPX5
  • 定格使用時間
    最大1時間
  • 給水圧力
    最大1.2MPa
  • 給水温度
    最高40℃
  • 音圧レベル
    75dB
  • 手腕振動値
    <2.5m/s2(誤差0.3m/s2)

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。

型番:

EA115KM-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115KM-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
材質
PP
吐出水量
最大:330L/h、常用:282L/h
吐出圧力
最大:8MPa、常用:6MPa
電源
100V(50/60Hz)
モーター出力
1.0kw
電源コード長さ
5m
付属品
ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、高圧ホース6m、高圧ホースフック、本体側カップリング
メーカー型番
1.600-931.0
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
消費電力
1000W
JANコード
4518340297951
メーカー商品名
K2リトルプレミアム
本体サイズ
380(W)×197(D)×264(H)mm
本体重量
3.7kg
防水性能
IPX5
定格使用時間
最大1時間
給水圧力
最大1.2MPa
給水温度
最高40℃
音圧レベル
75dB
手腕振動値
<2.5m/s2(誤差0.3m/s2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115KM-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,466
( 22,513 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重絶縁
・コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単
・本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続
・広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます
・標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる
・自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 消費電力1000Wの型番EA115KM-7のページです。 型番EA115KM-7に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 消費電力1000Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 消費電力1000W
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
高圧洗浄機 消費電力1300W
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
モーター式高圧洗浄機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスーパー工業
通常価格20,46610,80531,55650,32512,906748,869
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機その他その他高圧洗浄機その他高圧洗浄機
機能冷水スチームスチーム冷水スチーム温水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
材質PPABSPP---
吐出水量最大:330L/h、常用:282L/h-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト