17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧洗浄機 消費電力1300W

通常単価(税別)
50,325
税込単価
55,358
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・デッキクリーナーや自吸用ホース、フォームジェットをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • モーター出力
    1.3kW
  • サイズ
    394(W)×289(D)×542(H)mm
  • 重量
    12.7kg
  • 付属品
    トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS 20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
  • 電源コード長
    5m
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • 消費電力
    1300W
  • メーカー商品名
    K3サイレントプラス ベランダ
  • 最大吐出圧力
    10MPa
  • 最大吐出水量
    360L/h
  • 定格使用時間
    最大1時間
  • 給水温度
    最高40℃

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
単相100V(50Hz)
1.603-202.0
4550061121634
1個
単相100V(60Hz)
1.603-203.0
4550061121641
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,325
( 55,358 )
5日目
50,325
( 55,358 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキクリーナーや自吸用ホース、フォームジェットをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便利に行えるモデルです
・水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。セット品の自吸用ホースを使えば、バケツなどにためた水を使用できます
・洗浄ガンや洗浄ノズルはフロントオープンなデザインにより効率良く収納でき、伸縮可能なハンドルでコンパクトさと移動性能を向上
・トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。ゆったりとした背面には10m高圧ホースを掛けて収納できるので、見た目もスッキリとしました
・モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50%カット。高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。集合住宅でも隣近所に気兼ねなく使えます
・水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます(メーカーのモデルでの比較)
・伸縮ハンドルなので、移動や収納が簡単です
・バリオスプレーランスは自在に圧力調整が行えます
・さまざまな表面の頑固な汚れを、強力に、確実に、時間をかけずに除去します
・クイックカップリング仕様

ご注意

  • 水道ホースは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 消費電力1300Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 消費電力1300W
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
高圧洗浄機 消費電力1000W
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,32590,09551,00020,46610,80531,556
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他
機能冷水冷水冷水冷水スチームスチーム
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
モーター出力1.3kW1.4kW1.0kW1.0kw--
サイズ394(W)×289(D)×542(H)mm417(W)×306(D)×584(H)mm本体:380(W)×197(D)×264(H)mm、ケース:538(W)×359(D)×347(H)mm-130×310×250mm380×254×260mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト