ツール用品技術窓口

電動運搬車(階段用) スチール

通常単価(税別)
318,426
税込単価
350,269
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます・簡単操作で力を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    160
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    29.8kg
  • 付属品
    バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)
  • 車輪径
    70mm(前輪)・120mm(後輪)
  • 押手高さ
    1340~2145mm
  • 荷台サイズ(mm)
    460×600
  • 床高さ
    137.5mm
  • ハンドルボール
    伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
  • バッテリー
    24V/10A 15.6Ah
  • 充電時間
    約6~7時間
  • 昇降速度
    上昇時:約28段8.6m/分、下降時:約28段8.6m/分
  • 最大階段角度
    30~35度
  • 連続使用時間
    約80分(80kg積載時)
  • JANコード
    4550061918616
  • メーカー型番
    ELECTRL4
  • メーカー
    サンコー(THANKO)
  • タイプ詳細
    電動階段のぼれる台車
  • 使用耐久目安
    6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度

型番:

EA520BT-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520BT-11Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
160
本体/オプション
本体
重量
29.8kg
付属品
バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)
車輪径
70mm(前輪)・120mm(後輪)
押手高さ
1340~2145mm
荷台サイズ(mm)
460×600
床高さ
137.5mm
ハンドルボール
伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
バッテリー
24V/10A 15.6Ah
充電時間
約6~7時間
昇降速度
上昇時:約28段8.6m/分、下降時:約28段8.6m/分
最大階段角度
30~35度
連続使用時間
約80分(80kg積載時)
JANコード
4550061918616
メーカー型番
ELECTRL4
メーカー
サンコー(THANKO)
タイプ詳細
電動階段のぼれる台車
使用耐久目安
6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520BT-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,426
( 350,269 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます
・簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動運搬車(階段用) スチールの型番EA520BT-11Aのページです。 型番EA520BT-11Aに関する仕様情報を記載しております。
電動運搬車(階段用) スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動運搬車(階段用) スチール
ボンベ用ハンドトラック
480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20
ハンドトラック(12輪式)
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ
アルミ製二輪運搬車
メーカーエスコエスコエスコエスコシシクアドクライス本宏製作所
通常価格318,42644,90055,224100,56368,72423,906
通常出荷日2日目2日目1日目2日目18日目1日目〜
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車その他台車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製アルミ製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)160100113200150120
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量29.8kg14.5kg18kg16kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト